QS 16 MM 250

QS 16 MM 250
Eixo rápido, métrico

Eixo rápido, métrico, 16 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$11.52 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Os eixos T-Case são endurecidos para uma especificação exata de 60-63 HRC, fornecendo vida útil longa em aplicações de nível de transporte.
  • Eixo Thomson T-Case™ LinearRace®: fabricado para uso pesado e fornecer desempenho ideal.

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Padrão
Acabamento da superfície 0,20 Ra µm
Classe de tolerância Class MM
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR)
Diâmetro 16 mm / 0,630 in
Profundidade do encaixe, mínima 1,020 mm / 0,040 in
Redondeza 0,00200 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?